90°-Bogen Magic 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID399327
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 810 FT 100 mm 6041510
1 Stück 76,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FT
90°-Bogen Magic 85 FT

90°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041510

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
RBM 90 820 FT 200 mm 6041512
1 Stück 92,35 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FT
90°-Bogen Magic 85 FT

90°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041512

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
RBM 90 830 FT 300 mm 6041514
1 Stück 118,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FT
90°-Bogen Magic 85 FT

90°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041514

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
RBM 90 840 FT 400 mm 6041516
1 Stück 161,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FT
90°-Bogen Magic 85 FT

90°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041516

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
RBM 90 850 FT 500 mm 6041518
1 Stück 188,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FT
90°-Bogen Magic 85 FT

90°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041518

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
RBM 90 860 FT 600 mm 6041520
1 Stück 227,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FT
90°-Bogen Magic 85 FT

90°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041520

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 810 FT / 6041510
Download
RBM 90 820 FT / 6041512
Download
RBM 90 830 FT / 6041514
Download
RBM 90 840 FT / 6041516
Download
RBM 90 850 FT / 6041518
Download
RBM 90 860 FT / 6041520
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 810 FT / 6041510, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 820 FT / 6041512, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 830 FT / 6041514, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 840 FT / 6041516, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 850 FT / 6041518, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 860 FT / 6041520, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren