90°-Bogen Magic 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID399326
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 810 FS 100 mm 6041490
1 Stück 54,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FS
90°-Bogen Magic 85 FS

90°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041490

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
RBM 90 820 FS 200 mm 6041492
1 Stück 69,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FS
90°-Bogen Magic 85 FS

90°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041492

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
RBM 90 830 FS 300 mm 6041494
1 Stück 87,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FS
90°-Bogen Magic 85 FS

90°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041494

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
RBM 90 840 FS 400 mm 6041496
1 Stück 106,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FS
90°-Bogen Magic 85 FS

90°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041496

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
RBM 90 850 FS 500 mm 6041498
1 Stück 138,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FS
90°-Bogen Magic 85 FS

90°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041498

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
RBM 90 860 FS 600 mm 6041500
1 Stück 151,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FS
90°-Bogen Magic 85 FS

90°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041500

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 810 FS / 6041490
Download
RBM 90 820 FS / 6041492
Download
RBM 90 830 FS / 6041494
Download
RBM 90 840 FS / 6041496
Download
RBM 90 850 FS / 6041498
Download
RBM 90 860 FS / 6041500
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 810 FS / 6041490, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 820 FS / 6041492, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 830 FS / 6041494, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 840 FS / 6041496, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 850 FS / 6041498, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 860 FS / 6041500, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren