90°-Bogen Magic 35 FS

Parent Art.Nr. cxmOID399302
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 310 FS 100 mm 6041010
1 Stück 42,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 35 FS
90°-Bogen Magic 35 FS

90°-Bogen Magic 35 FS

Art.Nr. 6041010

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß R 150 mm
RBM 90 320 FS 200 mm 6041012
1 Stück 52,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 35 FS
90°-Bogen Magic 35 FS

90°-Bogen Magic 35 FS

Art.Nr. 6041012

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß R 150 mm
RBM 90 330 FS 300 mm 6041014
1 Stück 58,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 35 FS
90°-Bogen Magic 35 FS

90°-Bogen Magic 35 FS

Art.Nr. 6041014

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 310 FS / 6041010
Download
RBM 90 320 FS / 6041012
Download
RBM 90 330 FS / 6041014
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 310 FS / 6041010, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 320 FS / 6041012, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 330 FS / 6041014, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren