90°-Bogen Magic 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID399331
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 110 FT 100 mm 6041860
1 Stück 77,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FT
90°-Bogen Magic 110 FT

90°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041860

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RBM 90 120 FT 200 mm 6041862
1 Stück 99,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FT
90°-Bogen Magic 110 FT

90°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041862

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RBM 90 130 FT 300 mm 6041864
1 Stück 147,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FT
90°-Bogen Magic 110 FT

90°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041864

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RBM 90 140 FT 400 mm 6041866
1 Stück 193,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FT
90°-Bogen Magic 110 FT

90°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041866

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RBM 90 150 FT 500 mm 6041868
1 Stück 238,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FT
90°-Bogen Magic 110 FT

90°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041868

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RBM 90 160 FT 600 mm 6041870
1 Stück 294,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FT
90°-Bogen Magic 110 FT

90°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041870

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 110 FT / 6041860
Download
RBM 90 120 FT / 6041862
Download
RBM 90 130 FT / 6041864
Download
RBM 90 140 FT / 6041866
Download
RBM 90 150 FT / 6041868
Download
RBM 90 160 FT / 6041870
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 160 FT / 6041870, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 150 FT / 6041868, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 110 FT / 6041860, 0.14MB, pdf
Download
RBM 90 120 FT / 6041862, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 130 FT / 6041864, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 140 FT / 6041866, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren