90°-Bogen Magic 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID399330
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 110 FS 100 mm 6041840
1 Stück 58,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FS
90°-Bogen Magic 110 FS

90°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041840

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RBM 90 115 FS 150 mm 6041841
1 Stück 69,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FS
90°-Bogen Magic 110 FS

90°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041841

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
RBM 90 120 FS 200 mm 6041842
1 Stück 75,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FS
90°-Bogen Magic 110 FS

90°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041842

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RBM 90 130 FS 300 mm 6041844
1 Stück 106,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FS
90°-Bogen Magic 110 FS

90°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041844

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RBM 90 140 FS 400 mm 6041846
1 Stück 140,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FS
90°-Bogen Magic 110 FS

90°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041846

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RBM 90 150 FS 500 mm 6041848
1 Stück 167,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FS
90°-Bogen Magic 110 FS

90°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041848

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RBM 90 160 FS 600 mm 6041850
1 Stück 191,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FS
90°-Bogen Magic 110 FS

90°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041850

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 110 FS / 6041840
Download
RBM 90 115 FS / 6041841
Download
RBM 90 120 FS / 6041842
Download
RBM 90 130 FS / 6041844
Download
RBM 90 140 FS / 6041846
Download
RBM 90 150 FS / 6041848
Download
RBM 90 160 FS / 6041850
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 110 FS / 6041840, 0.14MB, pdf
Download
RBM 90 115 FS / 6041841, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 120 FS / 6041842, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 130 FS / 6041844, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 140 FS / 6041846, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 150 FS / 6041848, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 160 FS / 6041850, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren