45° Bogen Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID399301
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 310 FS 100 mm 6041000
1 Stück 39,90 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 35 FS
45°-Bogen Magic 35 FS

45°-Bogen Magic 35 FS

Art.Nr. 6041000

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß R 150 mm
RBM 45 320 FS 200 mm 6041002
1 Stück 44,70 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 35 FS
45°-Bogen Magic 35 FS

45°-Bogen Magic 35 FS

Art.Nr. 6041002

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß R 150 mm
RBM 45 330 FS 300 mm 6041004
1 Stück 51,25 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 35 FS
45°-Bogen Magic 35 FS

45°-Bogen Magic 35 FS

Art.Nr. 6041004

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 45 310 FS / 6041000
Download
RBM 45 320 FS / 6041002
Download
RBM 45 330 FS / 6041004
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 45 320 FS / 6041002, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 330 FS / 6041004, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 310 FS / 6041000, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren