45°-Bogen Magic 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID399312
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 810 FT 100 mm 6041430
1 Stück 56,30 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FT
45°-Bogen Magic 85 FT

45°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041430

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
RBM 45 820 FT 200 mm 6041432
1 Stück 64,50 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FT
45°-Bogen Magic 85 FT

45°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041432

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
RBM 45 830 FT 300 mm 6041434
1 Stück 79,85 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FT
45°-Bogen Magic 85 FT

45°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041434

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
RBM 45 840 FT 400 mm 6041436
1 Stück 94,30 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FT
45°-Bogen Magic 85 FT

45°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041436

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
RBM 45 850 FT 500 mm 6041438
1 Stück 118,85 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FT
45°-Bogen Magic 85 FT

45°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041438

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
RBM 45 860 FT 600 mm 6041440
1 Stück 144,05 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FT
45°-Bogen Magic 85 FT

45°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041440

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 45 810 FT / 6041430
Download
RBM 45 820 FT / 6041432
Download
RBM 45 830 FT / 6041434
Download
RBM 45 840 FT / 6041436
Download
RBM 45 850 FT / 6041438
Download
RBM 45 860 FT / 6041440
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 45 810 FT / 6041430, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 820 FT / 6041432, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 830 FT / 6041434, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 840 FT / 6041436, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 850 FT / 6041438, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 860 FT / 6041440, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren