45°-Bogen Magic 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID399311
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 810 FS 100 mm 6041410
1 Stück 44,25 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FS
45°-Bogen Magic 85 FS

45°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041410

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
RBM 45 820 FS 200 mm 6041412
1 Stück 53,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FS
45°-Bogen Magic 85 FS

45°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041412

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
RBM 45 830 FS 300 mm 6041414
1 Stück 64,90 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FS
45°-Bogen Magic 85 FS

45°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041414

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
RBM 45 840 FS 400 mm 6041416
1 Stück 76,55 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FS
45°-Bogen Magic 85 FS

45°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041416

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
RBM 45 850 FS 500 mm 6041418
1 Stück 88,45 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FS
45°-Bogen Magic 85 FS

45°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041418

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
RBM 45 860 FS 600 mm 6041420
1 Stück 109,00 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 85 FS
45°-Bogen Magic 85 FS

45°-Bogen Magic 85 FS

Art.Nr. 6041420

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 45 810 FS / 6041410
Download
RBM 45 820 FS / 6041412
Download
RBM 45 830 FS / 6041414
Download
RBM 45 840 FS / 6041416
Download
RBM 45 850 FS / 6041418
Download
RBM 45 860 FS / 6041420
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 45 860 FS / 6041420, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 810 FS / 6041410, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 830 FS / 6041414, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 820 FS / 6041412, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 840 FS / 6041416, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 850 FS / 6041418, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren