45- Bogen Magic 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID399308
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 610 FT 100 mm 6041060
1 Stück 55,55 € Preis / 1 Stück
45- Bogen Magic 60 FT
45- Bogen Magic 60 FT

45- Bogen Magic 60 FT

Art.Nr. 6041060

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBM 45 615 FT 150 mm 6041062
1 Stück 60,30 € Preis / 1 Stück
45- Bogen Magic 60 FT
45- Bogen Magic 60 FT

45- Bogen Magic 60 FT

Art.Nr. 6041062

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBM 45 620 FT 200 mm 6041064
1 Stück 62,60 € Preis / 1 Stück
45- Bogen Magic 60 FT
45- Bogen Magic 60 FT

45- Bogen Magic 60 FT

Art.Nr. 6041064

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBM 45 630 FT 300 mm 6041066
1 Stück 71,65 € Preis / 1 Stück
45- Bogen Magic 60 FT
45- Bogen Magic 60 FT

45- Bogen Magic 60 FT

Art.Nr. 6041066

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBM 45 640 FT 400 mm 6041068
1 Stück 81,90 € Preis / 1 Stück
45- Bogen Magic 60 FT
45- Bogen Magic 60 FT

45- Bogen Magic 60 FT

Art.Nr. 6041068

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBM 45 650 FT 500 mm 6041070
1 Stück 103,15 € Preis / 1 Stück
45- Bogen Magic 60 FT
45- Bogen Magic 60 FT

45- Bogen Magic 60 FT

Art.Nr. 6041070

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBM 45 660 FT 600 mm 6041072
1 Stück 125,45 € Preis / 1 Stück
45- Bogen Magic 60 FT
45- Bogen Magic 60 FT

45- Bogen Magic 60 FT

Art.Nr. 6041072

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 45 610 FT / 6041060
Download
RBM 45 615 FT / 6041062
Download
RBM 45 620 FT / 6041064
Download
RBM 45 630 FT / 6041066
Download
RBM 45 640 FT / 6041068
Download
RBM 45 650 FT / 6041070
Download
RBM 45 660 FT / 6041072
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 45 650 FT / 6041070, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 660 FT / 6041072, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 610 FT / 6041060, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 615 FT / 6041062, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 620 FT / 6041064, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 630 FT / 6041066, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 640 FT / 6041068, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren