45°-Bogen Magic 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID399307
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 610 FS 100 mm 6041040
1 Stück 40,95 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 FS
45°-Bogen Magic 60 FS

45°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041040

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBM 45 615 FS 150 mm 6041042
1 Stück 44,45 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 FS
45°-Bogen Magic 60 FS

45°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041042

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBM 45 620 FS 200 mm 6041044
1 Stück 46,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 FS
45°-Bogen Magic 60 FS

45°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041044

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBM 45 630 FS 300 mm 6041046
1 Stück 53,00 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 FS
45°-Bogen Magic 60 FS

45°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041046

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBM 45 640 FS 400 mm 6041048
1 Stück 60,60 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 FS
45°-Bogen Magic 60 FS

45°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041048

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBM 45 650 FS 500 mm 6041050
1 Stück 76,05 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 FS
45°-Bogen Magic 60 FS

45°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041050

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBM 45 660 FS 600 mm 6041052
1 Stück 92,45 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 FS
45°-Bogen Magic 60 FS

45°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041052

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 45 610 FS / 6041040
Download
RBM 45 615 FS / 6041042
Download
RBM 45 620 FS / 6041044
Download
RBM 45 630 FS / 6041046
Download
RBM 45 640 FS / 6041048
Download
RBM 45 650 FS / 6041050
Download
RBM 45 660 FS / 6041052
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 45 610 FS / 6041040, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 615 FS / 6041042, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 620 FS / 6041044, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 630 FS / 6041046, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 640 FS / 6041048, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 650 FS / 6041050, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 660 FS / 6041052, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren