45°-Bogen Magic 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID399316
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 110 FT 100 mm 6041780
1 Stück 57,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FT
45°-Bogen Magic 110 FT

45°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041780

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RBM 45 115 FT 150 mm 6041781
1 Stück 65,05 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FT
45°-Bogen Magic 110 FT

45°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041781

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
RBM 45 120 FT 200 mm 6041782
1 Stück 69,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FT
45°-Bogen Magic 110 FT

45°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041782

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RBM 45 130 FT 300 mm 6041784
1 Stück 85,35 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FT
45°-Bogen Magic 110 FT

45°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041784

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RBM 45 140 FT 400 mm 6041786
1 Stück 100,95 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FT
45°-Bogen Magic 110 FT

45°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041786

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RBM 45 150 FT 500 mm 6041788
1 Stück 127,60 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FT
45°-Bogen Magic 110 FT

45°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041788

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RBM 45 160 FT 600 mm 6041790
1 Stück 154,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FT
45°-Bogen Magic 110 FT

45°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041790

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 45 110 FT / 6041780
Download
RBM 45 115 FT / 6041781
Download
RBM 45 120 FT / 6041782
Download
RBM 45 130 FT / 6041784
Download
RBM 45 140 FT / 6041786
Download
RBM 45 150 FT / 6041788
Download
RBM 45 160 FT / 6041790
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 45 110 FT / 6041780, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 115 FT / 6041781, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 120 FT / 6041782, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 130 FT / 6041784, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 140 FT / 6041786, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 150 FT / 6041788, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 160 FT / 6041790, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren