45°-Bogen Magic 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID399315
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 110 FS 100 mm 6041750
1 Stück 47,65 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FS
45°-Bogen Magic 110 FS

45°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041750

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RBM 45 115 FS 150 mm 6041751
1 Stück 53,60 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FS
45°-Bogen Magic 110 FS

45°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041751

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
RBM 45 120 FS 200 mm 6041752
1 Stück 57,50 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FS
45°-Bogen Magic 110 FS

45°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041752

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RBM 45 130 FS 300 mm 6041754
1 Stück 69,40 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FS
45°-Bogen Magic 110 FS

45°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041754

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RBM 45 140 FS 400 mm 6041756
1 Stück 81,90 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FS
45°-Bogen Magic 110 FS

45°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041756

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RBM 45 150 FS 500 mm 6041758
1 Stück 94,70 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FS
45°-Bogen Magic 110 FS

45°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041758

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RBM 45 160 FS 600 mm 6041760
1 Stück 116,65 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 110 FS
45°-Bogen Magic 110 FS

45°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041760

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 45 110 FS / 6041750
Download
RBM 45 115 FS / 6041751
Download
RBM 45 120 FS / 6041752
Download
RBM 45 130 FS / 6041754
Download
RBM 45 140 FS / 6041756
Download
RBM 45 150 FS / 6041758
Download
RBM 45 160 FS / 6041760
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 45 110 FS / 6041750, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 115 FS / 6041751, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 120 FS / 6041752, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 130 FS / 6041754, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 140 FS / 6041756, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 150 FS / 6041758, 0.14MB, pdf
Download
RBM 45 160 FS / 6041760, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren