Anbau-Abzweigstück Magic FT

Parent Art.Nr. cxmOID399338
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 610 FT 100 mm 6041250
1 Stück 58,10 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FT
Anbau-Abzweigstück Magic FT

Anbau-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041250

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RAAM 615 FT 150 mm 6041252
1 Stück 63,20 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FT
Anbau-Abzweigstück Magic FT

Anbau-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041252

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RAAM 620 FT 200 mm 6041254
1 Stück 65,60 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FT
Anbau-Abzweigstück Magic FT

Anbau-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041254

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RAAM 630 FT 300 mm 6041257
1 Stück 75,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FT
Anbau-Abzweigstück Magic FT

Anbau-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041257

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RAAM 640 FT 400 mm 6041259
1 Stück 90,20 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FT
Anbau-Abzweigstück Magic FT

Anbau-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041259

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RAAM 650 FT 500 mm 6041261
1 Stück 113,00 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FT
Anbau-Abzweigstück Magic FT

Anbau-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041261

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RAAM 660 FT 600 mm 6041263
1 Stück 137,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FT
Anbau-Abzweigstück Magic FT

Anbau-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041263

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAAM 610 FT / 6041250
Download
RAAM 615 FT / 6041252
Download
RAAM 620 FT / 6041254
Download
RAAM 630 FT / 6041257
Download
RAAM 640 FT / 6041259
Download
RAAM 650 FT / 6041261
Download
RAAM 660 FT / 6041263
Download
Downloads

Datenblatt

RAAM 610 FT / 6041250, 0.13MB, pdf
Download
RAAM 615 FT / 6041252, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 620 FT / 6041254, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 630 FT / 6041257, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 640 FT / 6041259, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 650 FT / 6041261, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 660 FT / 6041263, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren