Anbau-Abzweigstück Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID399303
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 310 FS 100 mm 6041020
1 Stück 33,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041020

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß R 150 mm
RAAM 320 FS 200 mm 6041022
1 Stück 38,10 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041022

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß R 150 mm
RAAM 330 FS 300 mm 6041024
1 Stück 43,65 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041024

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß R 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAAM 310 FS / 6041020
Download
RAAM 320 FS / 6041022
Download
RAAM 330 FS / 6041024
Download
Downloads

Datenblatt

RAAM 310 FS / 6041020, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 320 FS / 6041022, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 330 FS / 6041024, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren