Anbau-Abzweigstück Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID399345
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 110 FS 100 mm 6041920
1 Stück 48,40 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041920

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RAAM 115 FS 150 mm 6041921
1 Stück 57,15 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041921

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
RAAM 120 FS 200 mm 6041922
1 Stück 61,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041922

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RAAM 130 FS 300 mm 6041924
1 Stück 73,40 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041924

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RAAM 140 FS 400 mm 6041926
1 Stück 77,15 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041926

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RAAM 150 FS 500 mm 6041928
1 Stück 103,15 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041928

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RAAM 160 FS 600 mm 6041930
1 Stück 110,65 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041930

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAAM 110 FS / 6041920
Download
RAAM 115 FS / 6041921
Download
RAAM 120 FS / 6041922
Download
RAAM 130 FS / 6041924
Download
RAAM 140 FS / 6041926
Download
RAAM 150 FS / 6041928
Download
RAAM 160 FS / 6041930
Download
Downloads

Datenblatt

RAAM 130 FS / 6041924, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 150 FS / 6041928, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 160 FS / 6041930, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 140 FS / 6041926, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 120 FS / 6041922, 0.13MB, pdf
Download
RAAM 110 FS / 6041920, 0.14MB, pdf
Download
RAAM 115 FS / 6041921, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren