Anbau-Abzweigstück Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID399341
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 810 FS 100 mm 6041570
1 Stück 45,80 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041570

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
RAAM 820 FS 200 mm 6041572
1 Stück 54,75 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041572

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
RAAM 830 FS 300 mm 6041574
1 Stück 68,60 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041574

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
RAAM 840 FS 400 mm 6041576
1 Stück 72,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041576

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
RAAM 850 FS 500 mm 6041578
1 Stück 91,15 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041578

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
RAAM 860 FS 600 mm 6041580
1 Stück 107,70 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic FS
Anbau-Abzweigstück Magic FS

Anbau-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041580

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAAM 810 FS / 6041570
Download
RAAM 820 FS / 6041572
Download
RAAM 830 FS / 6041574
Download
RAAM 840 FS / 6041576
Download
RAAM 850 FS / 6041578
Download
RAAM 860 FS / 6041580
Download
Downloads

Datenblatt

RAAM 810 FS / 6041570, 0.13MB, pdf
Download
RAAM 820 FS / 6041572, 0.13MB, pdf
Download
RAAM 830 FS / 6041574, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 840 FS / 6041576, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 850 FS / 6041578, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 860 FS / 6041580, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren