Anbau-Abzweigstück Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID399340
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 610 A4 100 mm 6041290
1 Stück 142,60 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A4
Anbau-Abzweigstück Magic A4

Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041290

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RAAM 620 A4 200 mm 6041294
1 Stück 167,25 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A4
Anbau-Abzweigstück Magic A4

Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041294

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RAAM 630 A4 300 mm 6041296
1 Stück 191,60 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A4
Anbau-Abzweigstück Magic A4

Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041296

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RAAM 640 A4 400 mm 6041298
1 Stück 229,95 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A4
Anbau-Abzweigstück Magic A4

Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041298

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RAAM 650 A4 500 mm 6041300
1 Stück 257,65 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A4
Anbau-Abzweigstück Magic A4

Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041300

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RAAM 660 A4 600 mm 6041303
1 Stück 280,10 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A4
Anbau-Abzweigstück Magic A4

Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041303

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAAM 610 A4 / 6041290
Download
RAAM 620 A4 / 6041294
Download
RAAM 630 A4 / 6041296
Download
RAAM 640 A4 / 6041298
Download
RAAM 650 A4 / 6041300
Download
RAAM 660 A4 / 6041303
Download
Downloads

Datenblatt

RAAM 610 A4 / 6041290, 0.13MB, pdf
Download
RAAM 620 A4 / 6041294, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 630 A4 / 6041296, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 640 A4 / 6041298, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 650 A4 / 6041300, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 660 A4 / 6041303, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren