Anbau-Abzweigstück Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID399347
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 110 A2 100 mm 6041960
1 Stück 132,55 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041960

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RAAM 120 A2 200 mm 6041962
1 Stück 165,50 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041962

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RAAM 130 A2 300 mm 6041964
1 Stück 205,35 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041964

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RAAM 140 A2 400 mm 6041966
1 Stück 217,05 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041966

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RAAM 150 A2 500 mm 6041968
1 Stück 282,35 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041968

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RAAM 160 A2 600 mm 6041970
1 Stück 303,75 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041970

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAAM 110 A2 / 6041960
Download
RAAM 120 A2 / 6041962
Download
RAAM 130 A2 / 6041964
Download
RAAM 140 A2 / 6041966
Download
RAAM 150 A2 / 6041968
Download
RAAM 160 A2 / 6041970
Download
Downloads

Datenblatt

RAAM 110 A2 / 6041960, 0.13MB, pdf
Download
RAAM 120 A2 / 6041962, 0.13MB, pdf
Download
RAAM 130 A2 / 6041964, 0.13MB, pdf
Download
RAAM 140 A2 / 6041966, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 150 A2 / 6041968, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 160 A2 / 6041970, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren