T-Abzweigstück FT

Parent Art.Nr. cxmOID5989
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 140 FT 400 mm 7119402
1 Stück 274,30 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück FT
T-Abzweigstück FT

T-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7119402

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RT 150 FT 500 mm 7119496
1 Stück 309,90 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück FT
T-Abzweigstück FT

T-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7119496

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RT 140 FT / 7119402
Download
RT 150 FT / 7119496
Download
Downloads

Datenblatt

RT 140 FT / 7119402, 0.12MB, pdf
Download
RT 150 FT / 7119496, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren