T-Abzweigstück FT

Parent Art.Nr. cxmOID5983
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 110 FT 100 mm 7119119
1 Stück 125,45 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück FT
T-Abzweigstück FT

T-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7119119

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RT 120 FT 200 mm 7119216
1 Stück 156,70 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück FT
T-Abzweigstück FT

T-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7119216

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RT 130 FT 300 mm 7119313
1 Stück 211,50 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück FT
T-Abzweigstück FT

T-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7119313

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RT 110 FT / 7119119
Download
RT 120 FT / 7119216
Download
RT 130 FT / 7119313
Download
Downloads

Datenblatt

RT 120 FT / 7119216, 0.13MB, pdf
Download
RT 130 FT / 7119313, 0.13MB, pdf
Download
RT 110 FT / 7119119, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren