T-Abzweigstück FS

Parent Art.Nr. cxmOID5987
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 140 FS 400 mm 7003692
1 Stück 219,45 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück FS
T-Abzweigstück FS

T-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7003692

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RT 150 FS 500 mm 7003714
1 Stück 247,60 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück FS
T-Abzweigstück FS

T-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7003714

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RT 140 FS / 7003692
Download
RT 150 FS / 7003714
Download
Downloads

Datenblatt

RT 150 FS / 7003714, 0.12MB, pdf
Download
RT 140 FS / 7003692, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren