Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6325
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 810 FT 100 mm 7076096
1 Stück 49,50 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Art.Nr. 7076096

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 820 FT 200 mm 7076207
1 Stück 51,25 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Art.Nr. 7076207

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 830 FT 300 mm 7076304
1 Stück 61,55 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Art.Nr. 7076304

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 840 FT 400 mm 7076401
1 Stück 74,80 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Art.Nr. 7076401

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 850 FT 500 mm 7076509
1 Stück 77,55 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Art.Nr. 7076509

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 860 FT 600 mm 7076606
1 Stück 80,90 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Art.Nr. 7076606

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGBEV 810 FT / 7076096
Download
RGBEV 820 FT / 7076207
Download
RGBEV 830 FT / 7076304
Download
RGBEV 840 FT / 7076401
Download
RGBEV 850 FT / 7076509
Download
RGBEV 860 FT / 7076606
Download
Downloads

Datenblatt

RGBEV 810 FT / 7076096, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 820 FT / 7076207, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 830 FT / 7076304, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 840 FT / 7076401, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 850 FT / 7076509, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 860 FT / 7076606, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren