Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6323
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 810 FS 100 mm 7005466
1 Stück 31,60 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Art.Nr. 7005466

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 820 FS 200 mm 7005482
1 Stück 35,50 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Art.Nr. 7005482

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 830 FS 300 mm 7005504
1 Stück 39,05 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Art.Nr. 7005504

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 840 FS 400 mm 7005520
1 Stück 44,70 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Art.Nr. 7005520

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 850 FS 500 mm 7005547
1 Stück 50,80 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Art.Nr. 7005547

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
RGBEV 860 FS 600 mm 7005563
1 Stück 54,50 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Art.Nr. 7005563

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGBEV 810 FS / 7005466
Download
RGBEV 820 FS / 7005482
Download
RGBEV 830 FS / 7005504
Download
RGBEV 840 FS / 7005520
Download
RGBEV 850 FS / 7005547
Download
RGBEV 860 FS / 7005563
Download
Downloads

Datenblatt

RGBEV 810 FS / 7005466, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 820 FS / 7005482, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 830 FS / 7005504, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 840 FS / 7005520, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 850 FS / 7005547, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 860 FS / 7005563, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren