Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6190
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 610 FT 100 mm 7075103
1 Stück 38,50 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Art.Nr. 7075103

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
RGBEV 615 FT 150 mm 7075154
1 Stück 41,75 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Art.Nr. 7075154

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
RGBEV 620 FT 200 mm 7075200
1 Stück 43,10 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Art.Nr. 7075200

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
RGBEV 630 FT 300 mm 7075308
1 Stück 47,45 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Art.Nr. 7075308

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
RGBEV 640 FT 400 mm 7075405
1 Stück 56,55 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Art.Nr. 7075405

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
RGBEV 650 FT 500 mm 7075502
1 Stück 63,40 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Art.Nr. 7075502

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
RGBEV 660 FT 600 mm 7075596
1 Stück 69,75 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Art.Nr. 7075596

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGBEV 610 FT / 7075103
Download
RGBEV 615 FT / 7075154
Download
RGBEV 620 FT / 7075200
Download
RGBEV 630 FT / 7075308
Download
RGBEV 640 FT / 7075405
Download
RGBEV 650 FT / 7075502
Download
RGBEV 660 FT / 7075596
Download
Downloads

Datenblatt

RGBEV 610 FT / 7075103, 0.12MB, pdf
Download
RGBEV 615 FT / 7075154, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 620 FT / 7075200, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 630 FT / 7075308, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 640 FT / 7075405, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 650 FT / 7075502, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 660 FT / 7075596, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren