Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6188
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 610 FS 100 mm 7005326
1 Stück 26,30 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Art.Nr. 7005326

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RGBEV 615 FS 150 mm 7005334
1 Stück 28,90 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Art.Nr. 7005334

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RGBEV 620 FS 200 mm 7005342
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Art.Nr. 7005342

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RGBEV 630 FS 300 mm 7005369
1 Stück 32,10 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Art.Nr. 7005369

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RGBEV 640 FS 400 mm 7005385
1 Stück 38,60 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Art.Nr. 7005385

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RGBEV 650 FS 500 mm 7005407
1 Stück 42,85 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Art.Nr. 7005407

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RGBEV 660 FS 600 mm 7005423
1 Stück 47,65 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Art.Nr. 7005423

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGBEV 610 FS / 7005326
Download
RGBEV 615 FS / 7005334
Download
RGBEV 620 FS / 7005342
Download
RGBEV 630 FS / 7005369
Download
RGBEV 640 FS / 7005385
Download
RGBEV 650 FS / 7005407
Download
RGBEV 660 FS / 7005423
Download
Downloads

Datenblatt

RGBEV 610 FS / 7005326, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 615 FS / 7005334, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 620 FS / 7005342, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 630 FS / 7005369, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 640 FS / 7005385, 0.10MB, pdf
Download
RGBEV 650 FS / 7005407, 0.10MB, pdf
Download
RGBEV 660 FS / 7005423, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren