Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6034
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 110 FT 100 mm 7077106
1 Stück 56,55 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Art.Nr. 7077106

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RGBEV 120 FT 200 mm 7077203
1 Stück 60,40 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Art.Nr. 7077203

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RGBEV 130 FT 300 mm 7077300
1 Stück 64,05 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Art.Nr. 7077300

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RGBEV 140 FT 400 mm 7077408
1 Stück 78,35 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Art.Nr. 7077408

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RGBEV 150 FT 500 mm 7077505
1 Stück 79,70 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Art.Nr. 7077505

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RGBEV 160 FT 600 mm 7077972
1 Stück 110,20 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Art.Nr. 7077972

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGBEV 110 FT / 7077106
Download
RGBEV 120 FT / 7077203
Download
RGBEV 130 FT / 7077300
Download
RGBEV 140 FT / 7077408
Download
RGBEV 150 FT / 7077505
Download
RGBEV 160 FT / 7077972
Download
Downloads

Datenblatt

RGBEV 110 FT / 7077106, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 120 FT / 7077203, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 130 FT / 7077300, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 140 FT / 7077408, 0.12MB, pdf
Download
RGBEV 150 FT / 7077505, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 160 FT / 7077972, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren