Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6032
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 110 FS 100 mm 7005628
1 Stück 34,15 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Art.Nr. 7005628

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RGBEV 115 FS 150 mm 7005636
1 Stück 45,20 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Art.Nr. 7005636

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
RGBEV 120 FS 200 mm 7005644
1 Stück 38,75 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Art.Nr. 7005644

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RGBEV 130 FS 300 mm 7005660
1 Stück 41,85 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Art.Nr. 7005660

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RGBEV 140 FS 400 mm 7005687
1 Stück 48,00 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Art.Nr. 7005687

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RGBEV 150 FS 500 mm 7005709
1 Stück 52,20 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Art.Nr. 7005709

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RGBEV 155 FS 550 mm 7005717
1 Stück 55,00 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Art.Nr. 7005717

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm
RGBEV 160 FS 600 mm 7005723
1 Stück 71,30 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Art.Nr. 7005723

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGBEV 110 FS / 7005628
Download
RGBEV 115 FS / 7005636
Download
RGBEV 120 FS / 7005644
Download
RGBEV 130 FS / 7005660
Download
RGBEV 140 FS / 7005687
Download
RGBEV 150 FS / 7005709
Download
RGBEV 155 FS / 7005717
Download
RGBEV 160 FS / 7005723
Download
Downloads

Datenblatt

RGBEV 110 FS / 7005628, 0.12MB, pdf
Download
RGBEV 115 FS / 7005636, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 120 FS / 7005644, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 130 FS / 7005660, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 140 FS / 7005687, 0.12MB, pdf
Download
RGBEV 150 FS / 7005709, 0.12MB, pdf
Download
RGBEV 155 FS / 7005717, 0.11MB, pdf
Download
RGBEV 160 FS / 7005723, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren