90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID356945
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 810 S FT 100 mm 7007231
1 Stück 83,25 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

Art.Nr. 7007231

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
RBV 820 S FT 200 mm 7007235
1 Stück 98,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

Art.Nr. 7007235

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
RBV 830 S FT 300 mm 7007239
1 Stück 126,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

Art.Nr. 7007239

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
RBV 840 S FT 400 mm 7007243
1 Stück 161,00 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

Art.Nr. 7007243

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
RBV 850 S FT 500 mm 7007247
1 Stück 199,95 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

Art.Nr. 7007247

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
RBV 860 S FT 600 mm 7007251
1 Stück 229,20 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT

Art.Nr. 7007251

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 810 S FT / 7007231
Download
RBV 820 S FT / 7007235
Download
RBV 830 S FT / 7007239
Download
RBV 840 S FT / 7007243
Download
RBV 850 S FT / 7007247
Download
RBV 860 S FT / 7007251
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 840 S FT / 7007243, 0.14MB, pdf
Download
RBV 810 S FT / 7007231, 0.14MB, pdf
Download
RBV 820 S FT / 7007235, 0.14MB, pdf
Download
RBV 850 S FT / 7007247, 0.14MB, pdf
Download
RBV 830 S FT / 7007239, 0.14MB, pdf
Download
RBV 860 S FT / 7007251, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren