90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID306652
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 810 S FS 100 mm 7007230
1 Stück 44,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

Art.Nr. 7007230

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
RBV 820 S FS 200 mm 7007234
1 Stück 59,10 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

Art.Nr. 7007234

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
RBV 830 S FS 300 mm 7007238
1 Stück 86,65 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

Art.Nr. 7007238

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
RBV 840 S FS 400 mm 7007242
1 Stück 114,50 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

Art.Nr. 7007242

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
RBV 850 S FS 500 mm 7007246
1 Stück 142,05 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

Art.Nr. 7007246

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
RBV 860 S FS 600 mm 7007250
1 Stück 169,05 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

Art.Nr. 7007250

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 810 S FS / 7007230
Download
RBV 820 S FS / 7007234
Download
RBV 830 S FS / 7007238
Download
RBV 840 S FS / 7007242
Download
RBV 850 S FS / 7007246
Download
RBV 860 S FS / 7007250
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 810 S FS / 7007230, 0.14MB, pdf
Download
RBV 830 S FS / 7007238, 0.14MB, pdf
Download
RBV 860 S FS / 7007250, 0.14MB, pdf
Download
RBV 840 S FS / 7007242, 0.14MB, pdf
Download
RBV 850 S FS / 7007246, 0.14MB, pdf
Download
RBV 820 S FS / 7007234, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren