90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID356914
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 610 S FT 100 mm 7007006
1 Stück 77,45 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

Art.Nr. 7007006

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBV 615 S FT 150 mm 7007010
1 Stück 81,60 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

Art.Nr. 7007010

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBV 620 S FT 200 mm 7007014
1 Stück 85,25 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

Art.Nr. 7007014

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBV 630 S FT 300 mm 7007018
1 Stück 100,30 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

Art.Nr. 7007018

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBV 640 S FT 400 mm 7007022
1 Stück 127,85 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

Art.Nr. 7007022

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBV 650 S FT 500 mm 7007026
1 Stück 140,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

Art.Nr. 7007026

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBV 660 S FT 600 mm 7007030
1 Stück 170,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT

Art.Nr. 7007030

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 610 S FT / 7007006
Download
RBV 615 S FT / 7007010
Download
RBV 620 S FT / 7007014
Download
RBV 630 S FT / 7007018
Download
RBV 640 S FT / 7007022
Download
RBV 650 S FT / 7007026
Download
RBV 660 S FT / 7007030
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 610 S FT / 7007006, 0.13MB, pdf
Download
RBV 620 S FT / 7007014, 0.13MB, pdf
Download
RBV 630 S FT / 7007018, 0.13MB, pdf
Download
RBV 615 S FT / 7007010, 0.13MB, pdf
Download
RBV 640 S FT / 7007022, 0.13MB, pdf
Download
RBV 650 S FT / 7007026, 0.13MB, pdf
Download
RBV 660 S FT / 7007030, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren