90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID136081
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 610 S FS 100 mm 7007005
1 Stück 34,90 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

Art.Nr. 7007005

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBV 615 S FS 150 mm 7007009
1 Stück 41,55 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

Art.Nr. 7007009

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBV 620 S FS 200 mm 7007013
1 Stück 45,60 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

Art.Nr. 7007013

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBV 630 S FS 300 mm 7007017
1 Stück 68,80 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

Art.Nr. 7007017

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBV 640 S FS 400 mm 7007021
1 Stück 90,90 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

Art.Nr. 7007021

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBV 650 S FS 500 mm 7007025
1 Stück 99,65 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

Art.Nr. 7007025

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBV 660 S FS 600 mm 7007029
1 Stück 130,70 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS

Art.Nr. 7007029

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 610 S FS / 7007005
Download
RBV 615 S FS / 7007009
Download
RBV 620 S FS / 7007013
Download
RBV 630 S FS / 7007017
Download
RBV 640 S FS / 7007021
Download
RBV 650 S FS / 7007025
Download
RBV 660 S FS / 7007029
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 610 S FS / 7007005, 0.13MB, pdf
Download
RBV 615 S FS / 7007009, 0.13MB, pdf
Download
RBV 620 S FS / 7007013, 0.13MB, pdf
Download
RBV 630 S FS / 7007017, 0.13MB, pdf
Download
RBV 640 S FS / 7007021, 0.13MB, pdf
Download
RBV 650 S FS / 7007025, 0.13MB, pdf
Download
RBV 660 S FS / 7007029, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren