90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

Parent Art.Nr. cxmOID374583
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 610 S A4 100 mm 7006720
1 Stück 128,00 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

Art.Nr. 7006720

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBV 620 S A4 200 mm 7006724
1 Stück 140,75 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

Art.Nr. 7006724

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBV 630 S A4 300 mm 7006728
1 Stück 165,60 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

Art.Nr. 7006728

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBV 640 S A4 400 mm 7006732
1 Stück 204,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

Art.Nr. 7006732

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBV 650 S A4 500 mm 7006736
1 Stück 231,90 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

Art.Nr. 7006736

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBV 660 S A4 600 mm 7006740
1 Stück 272,60 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4
90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

90°-Vertikalbogen, steigend 60 A4

Art.Nr. 7006740

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 610 S A4 / 7006720
Download
RBV 620 S A4 / 7006724
Download
RBV 630 S A4 / 7006728
Download
RBV 640 S A4 / 7006732
Download
RBV 650 S A4 / 7006736
Download
RBV 660 S A4 / 7006740
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 610 S A4 / 7006720, 0.12MB, pdf
Download
RBV 620 S A4 / 7006724, 0.12MB, pdf
Download
RBV 630 S A4 / 7006728, 0.12MB, pdf
Download
RBV 640 S A4 / 7006732, 0.12MB, pdf
Download
RBV 650 S A4 / 7006736, 0.12MB, pdf
Download
RBV 660 S A4 / 7006740, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren