90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID306656
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 110 S FS 100 mm 7007310
1 Stück 50,90 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

Art.Nr. 7007310

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RBV 120 S FS 200 mm 7007314
1 Stück 66,85 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

Art.Nr. 7007314

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RBV 130 S FS 300 mm 7007318
1 Stück 100,10 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

Art.Nr. 7007318

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RBV 140 S FS 400 mm 7007322
1 Stück 133,60 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

Art.Nr. 7007322

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RBV 150 S FS 500 mm 7007326
1 Stück 166,90 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

Art.Nr. 7007326

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RBV 160 S FS 600 mm 7007333
1 Stück 216,80 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS
90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS

Art.Nr. 7007333

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 110 S FS / 7007310
Download
RBV 120 S FS / 7007314
Download
RBV 130 S FS / 7007318
Download
RBV 140 S FS / 7007322
Download
RBV 150 S FS / 7007326
Download
RBV 160 S FS / 7007333
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 110 S FS / 7007310, 0.15MB, pdf
Download
RBV 120 S FS / 7007314, 0.15MB, pdf
Download
RBV 130 S FS / 7007318, 0.15MB, pdf
Download
RBV 140 S FS / 7007322, 0.15MB, pdf
Download
RBV 150 S FS / 7007326, 0.15MB, pdf
Download
RBV 160 S FS / 7007333, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren