90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID356938
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 810 F FT 100 mm 7007271
1 Stück 83,25 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

Art.Nr. 7007271

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
RBV 820 F FT 200 mm 7007275
1 Stück 98,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

Art.Nr. 7007275

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
RBV 830 F FT 300 mm 7007279
1 Stück 126,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

Art.Nr. 7007279

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
RBV 840 F FT 400 mm 7007283
1 Stück 161,00 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

Art.Nr. 7007283

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
RBV 850 F FT 500 mm 7007287
1 Stück 199,95 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

Art.Nr. 7007287

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
RBV 860 F FT 600 mm 7007291
1 Stück 229,20 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

Art.Nr. 7007291

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 810 F FT / 7007271
Download
RBV 820 F FT / 7007275
Download
RBV 830 F FT / 7007279
Download
RBV 840 F FT / 7007283
Download
RBV 850 F FT / 7007287
Download
RBV 860 F FT / 7007291
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 810 F FT / 7007271, 0.13MB, pdf
Download
RBV 820 F FT / 7007275, 0.13MB, pdf
Download
RBV 830 F FT / 7007279, 0.13MB, pdf
Download
RBV 840 F FT / 7007283, 0.13MB, pdf
Download
RBV 850 F FT / 7007287, 0.13MB, pdf
Download
RBV 860 F FT / 7007291, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren