90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID306653
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 810 F FS 100 mm 7007270
1 Stück 44,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Art.Nr. 7007270

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
RBV 820 F FS 200 mm 7007274
1 Stück 59,10 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Art.Nr. 7007274

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
RBV 830 F FS 300 mm 7007278
1 Stück 86,65 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Art.Nr. 7007278

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
RBV 840 F FS 400 mm 7007282
1 Stück 114,50 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Art.Nr. 7007282

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
RBV 850 F FS 500 mm 7007286
1 Stück 142,05 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Art.Nr. 7007286

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
RBV 860 F FS 600 mm 7007290
1 Stück 169,05 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Art.Nr. 7007290

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 810 F FS / 7007270
Download
RBV 820 F FS / 7007274
Download
RBV 830 F FS / 7007278
Download
RBV 840 F FS / 7007282
Download
RBV 850 F FS / 7007286
Download
RBV 860 F FS / 7007290
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 810 F FS / 7007270, 0.13MB, pdf
Download
RBV 820 F FS / 7007274, 0.13MB, pdf
Download
RBV 830 F FS / 7007278, 0.13MB, pdf
Download
RBV 840 F FS / 7007282, 0.13MB, pdf
Download
RBV 850 F FS / 7007286, 0.13MB, pdf
Download
RBV 860 F FS / 7007290, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren