90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

Parent Art.Nr. cxmOID374592
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 610 F A4 100 mm 7006750
1 Stück 128,00 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

Art.Nr. 7006750

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBV 620 F A4 200 mm 7006754
1 Stück 140,75 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

Art.Nr. 7006754

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBV 630 F A4 300 mm 7006758
1 Stück 165,60 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

Art.Nr. 7006758

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBV 640 F A4 400 mm 7006762
1 Stück 204,40 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

Art.Nr. 7006762

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBV 650 F A4 500 mm 7006766
1 Stück 231,90 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

Art.Nr. 7006766

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBV 660 F A4 600 mm 7006770
1 Stück 272,60 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4
90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

Art.Nr. 7006770

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 610 F A4 / 7006750
Download
RBV 620 F A4 / 7006754
Download
RBV 630 F A4 / 7006758
Download
RBV 640 F A4 / 7006762
Download
RBV 650 F A4 / 7006766
Download
RBV 660 F A4 / 7006770
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 610 F A4 / 7006750, 0.12MB, pdf
Download
RBV 620 F A4 / 7006754, 0.12MB, pdf
Download
RBV 630 F A4 / 7006758, 0.12MB, pdf
Download
RBV 640 F A4 / 7006762, 0.12MB, pdf
Download
RBV 650 F A4 / 7006766, 0.12MB, pdf
Download
RBV 660 F A4 / 7006770, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren