90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID356973
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 110 F FT 100 mm 7007468
1 Stück 95,30 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Art.Nr. 7007468

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RBV 115 F FT 150 mm 7007353
1 Stück 103,30 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Art.Nr. 7007353

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
RBV 120 F FT 200 mm 7007470
1 Stück 111,45 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Art.Nr. 7007470

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RBV 130 F FT 300 mm 7007359
1 Stück 146,20 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Art.Nr. 7007359

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RBV 140 F FT 400 mm 7007474
1 Stück 194,95 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Art.Nr. 7007474

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RBV 150 F FT 500 mm 7007367
1 Stück 234,90 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Art.Nr. 7007367

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RBV 160 F FT 600 mm 7007374
1 Stück 291,30 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Art.Nr. 7007374

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 110 F FT / 7007468
Download
RBV 115 F FT / 7007353
Download
RBV 120 F FT / 7007470
Download
RBV 130 F FT / 7007359
Download
RBV 140 F FT / 7007474
Download
RBV 150 F FT / 7007367
Download
RBV 160 F FT / 7007374
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 110 F FT / 7007468, 0.13MB, pdf
Download
RBV 115 F FT / 7007353, 0.13MB, pdf
Download
RBV 120 F FT / 7007470, 0.13MB, pdf
Download
RBV 130 F FT / 7007359, 0.13MB, pdf
Download
RBV 140 F FT / 7007474, 0.13MB, pdf
Download
RBV 150 F FT / 7007367, 0.13MB, pdf
Download
RBV 160 F FT / 7007374, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren