90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID306657
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 120 F FS 200 mm 7007354
1 Stück 66,85 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

Art.Nr. 7007354

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RBV 130 F FS 300 mm 7007358
1 Stück 100,10 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

Art.Nr. 7007358

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RBV 140 F FS 400 mm 7007362
1 Stück 133,60 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

Art.Nr. 7007362

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RBV 150 F FS 500 mm 7007366
1 Stück 166,90 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

Art.Nr. 7007366

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RBV 160 F FS 600 mm 7007373
1 Stück 216,80 € Preis / 1 Stück
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS
90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS

Art.Nr. 7007373

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBV 120 F FS / 7007354
Download
RBV 130 F FS / 7007358
Download
RBV 140 F FS / 7007362
Download
RBV 150 F FS / 7007366
Download
RBV 160 F FS / 7007373
Download
Downloads

Datenblatt

RBV 120 F FS / 7007354, 0.13MB, pdf
Download
RBV 130 F FS / 7007358, 0.13MB, pdf
Download
RBV 140 F FS / 7007362, 0.13MB, pdf
Download
RBV 150 F FS / 7007366, 0.13MB, pdf
Download
RBV 160 F FS / 7007373, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren