90°-Bogen FT

Parent Art.Nr. cxmOID22113
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRB 90 120 FT 200 mm 6098344
1 Stück 432,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6098344

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
WRB 90 130 FT 300 mm 6098348
1 Stück 466,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6098348

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
WRB 90 140 FT 400 mm 6098352
1 Stück 502,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6098352

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
WRB 90 150 FT 500 mm 6098356
1 Stück 535,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6098356

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
WRB 90 160 FT 600 mm 6098360
1 Stück 582,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6098360

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRB 90 120 FT / 6098344
Download
WRB 90 130 FT / 6098348
Download
WRB 90 140 FT / 6098352
Download
WRB 90 150 FT / 6098356
Download
WRB 90 160 FT / 6098360
Download
Downloads

Datenblatt

WRB 90 120 FT / 6098344, 0.12MB, pdf
Download
WRB 90 130 FT / 6098348, 0.12MB, pdf
Download
WRB 90 140 FT / 6098352, 0.12MB, pdf
Download
WRB 90 150 FT / 6098356, 0.12MB, pdf
Download
WRB 90 160 FT / 6098360, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren