90°-Bogen FS

Parent Art.Nr. cxmOID22107
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRB 90 120 FS 200 mm 6098304
1 Stück 346,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6098304

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
WRB 90 130 FS 300 mm 6098308
1 Stück 373,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6098308

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
WRB 90 140 FS 400 mm 6098312
1 Stück 401,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6098312

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
WRB 90 150 FS 500 mm 6098316
1 Stück 428,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6098316

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
WRB 90 160 FS 600 mm 6098320
1 Stück 466,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6098320

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRB 90 120 FS / 6098304
Download
WRB 90 130 FS / 6098308
Download
WRB 90 140 FS / 6098312
Download
WRB 90 150 FS / 6098316
Download
WRB 90 160 FS / 6098320
Download
Downloads

Datenblatt

WRB 90 150 FS / 6098316, 0.11MB, pdf
Download
WRB 90 160 FS / 6098320, 0.11MB, pdf
Download
WRB 90 130 FS / 6098308, 0.11MB, pdf
Download
WRB 90 140 FS / 6098312, 0.11MB, pdf
Download
WRB 90 120 FS / 6098304, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren