90°-Bogen FS

Parent Art.Nr. cxmOID13743
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 640 FS 400 mm 7001290
1 Stück 88,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 7001290

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 90 650 FS 500 mm 7001304
1 Stück 111,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 7001304

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 90 660 FS 600 mm 7001312
1 Stück 128,85 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 7001312

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 640 FS / 7001290
Download
RB 90 650 FS / 7001304
Download
RB 90 660 FS / 7001312
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 660 FS / 7001312, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 650 FS / 7001304, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 640 FS / 7001290, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren