90°-Bogen 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6264
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 810 FT 100 mm 7126127
1 Stück 95,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FT
90°-Bogen 85 FT

90°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7126127

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 820 FT 200 mm 7126216
1 Stück 121,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FT
90°-Bogen 85 FT

90°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7126216

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 830 FT 300 mm 7126301
1 Stück 160,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FT
90°-Bogen 85 FT

90°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7126301

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 810 FT / 7126127
Download
RB 90 820 FT / 7126216
Download
RB 90 830 FT / 7126301
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 810 FT / 7126127, 0.12MB, pdf
Download
RB 90 820 FT / 7126216, 0.12MB, pdf
Download
RB 90 830 FT / 7126301, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren