90°-Bogen 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6270
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 840 FT 400 mm 7126417
1 Stück 201,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FT
90°-Bogen 85 FT

90°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7126417

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 90 850 FT 500 mm 7126514
1 Stück 234,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FT
90°-Bogen 85 FT

90°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7126514

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 90 860 FT 600 mm 7126611
1 Stück 304,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FT
90°-Bogen 85 FT

90°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 7126611

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 840 FT / 7126417
Download
RB 90 850 FT / 7126514
Download
RB 90 860 FT / 7126611
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 840 FT / 7126417, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 860 FT / 7126611, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 850 FT / 7126514, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren