90°-Bogen 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6262
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 810 FS 100 mm 7001762
1 Stück 76,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FS
90°-Bogen 85 FS

90°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7001762

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 820 FS 200 mm 7001789
1 Stück 97,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FS
90°-Bogen 85 FS

90°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7001789

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 830 FS 300 mm 7001800
1 Stück 128,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FS
90°-Bogen 85 FS

90°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7001800

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 810 FS / 7001762
Download
RB 90 820 FS / 7001789
Download
RB 90 830 FS / 7001800
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 810 FS / 7001762, 0.12MB, pdf
Download
RB 90 820 FS / 7001789, 0.12MB, pdf
Download
RB 90 830 FS / 7001800, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren