90°-Bogen 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6268
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 840 FS 400 mm 7001819
1 Stück 160,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FS
90°-Bogen 85 FS

90°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7001819

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 90 850 FS 500 mm 7001835
1 Stück 187,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FS
90°-Bogen 85 FS

90°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7001835

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 90 860 FS 600 mm 7001851
1 Stück 222,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FS
90°-Bogen 85 FS

90°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7001851

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 840 FS / 7001819
Download
RB 90 850 FS / 7001835
Download
RB 90 860 FS / 7001851
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 840 FS / 7001819, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 850 FS / 7001835, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 860 FS / 7001851, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren