90°-Bogen 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6126
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 610 FT 100 mm 7125100
1 Stück 85,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT
90°-Bogen 60 FT

90°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7125100

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Bogen starr
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 615 FT 150 mm 7125189
1 Stück 100,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT
90°-Bogen 60 FT

90°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7125189

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Bogen starr
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß R 50 mm
RB 90 620 FT 200 mm 7125220
1 Stück 109,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT
90°-Bogen 60 FT

90°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7125220

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Bogen starr
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 630 FT 300 mm 7125305
1 Stück 132,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT
90°-Bogen 60 FT

90°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7125305

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Bauform Bogen starr
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 610 FT / 7125100
Download
RB 90 615 FT / 7125189
Download
RB 90 620 FT / 7125220
Download
RB 90 630 FT / 7125305
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 610 FT / 7125100, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 620 FT / 7125220, 0.12MB, pdf
Download
RB 90 615 FT / 7125189, 0.12MB, pdf
Download
RB 90 630 FT / 7125305, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren