90°-Bogen 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6132
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 640 FT 400 mm 7125410
1 Stück 144,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT
90°-Bogen 60 FT

90°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7125410

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RB 90 650 FT 500 mm 7125526
1 Stück 157,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT
90°-Bogen 60 FT

90°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7125526

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RB 90 660 FT 600 mm 7125585
1 Stück 176,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT
90°-Bogen 60 FT

90°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7125585

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 640 FT / 7125410
Download
RB 90 650 FT / 7125526
Download
RB 90 660 FT / 7125585
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 650 FT / 7125526, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 640 FT / 7125410, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 660 FT / 7125585, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren