90°-Bogen 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6406
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 610 FS 100 mm 6043216
1 Stück 56,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS
90°-Bogen 60 FS

90°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6043216

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 615 FS 150 mm 6043208
1 Stück 59,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS
90°-Bogen 60 FS

90°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6043208

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß R 50 mm
RB 90 620 FS 200 mm 6043224
1 Stück 67,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS
90°-Bogen 60 FS

90°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6043224

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 630 FS 300 mm 6043232
1 Stück 81,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS
90°-Bogen 60 FS

90°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6043232

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 610 FS / 6043216
Download
RB 90 615 FS / 6043208
Download
RB 90 620 FS / 6043224
Download
RB 90 630 FS / 6043232
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 610 FS / 6043216, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 615 FS / 6043208, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 620 FS / 6043224, 0.11MB, pdf
Download
RB 90 630 FS / 6043232, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren