90°-Bogen 60 A4

Parent Art.Nr. cxmOID417221
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 610 A4 100 mm 7134286
1 Stück 151,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A4
90°-Bogen 60 A4

90°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7134286

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Richtungsänderung horizontal
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RB 90 620 A4 200 mm 7134288
1 Stück 195,35 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A4
90°-Bogen 60 A4

90°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7134288

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Richtungsänderung horizontal
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RB 90 630 A4 300 mm 7134290
1 Stück 244,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A4
90°-Bogen 60 A4

90°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7134290

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Richtungsänderung horizontal
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RB 90 610 A4 / 7134286
Download
RB 90 620 A4 / 7134288
Download
RB 90 630 A4 / 7134290
Download
Downloads

Datenblatt

RB 90 630 A4 / 7134290, 0.09MB, pdf
Download
RB 90 610 A4 / 7134286, 0.09MB, pdf
Download
RB 90 620 A4 / 7134288, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren