90°-Bogen 60 A4

Parent Art.Nr. cxmOID417222
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBU 90 640 A4 400 mm 7134292
1 Stück 304,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A4
90°-Bogen 60 A4

90°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7134292

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Blechstärke 1,5 mm
Richtungsänderung horizontal
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
RBU 90 650 A4 500 mm 7134294
1 Stück 367,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A4
90°-Bogen 60 A4

90°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7134294

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Blechstärke 1,5 mm
Richtungsänderung horizontal
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
RBU 90 660 A4 600 mm 7134296
1 Stück 425,85 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A4
90°-Bogen 60 A4

90°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 7134296

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Blechstärke 1,5 mm
Richtungsänderung horizontal
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBU 90 640 A4 / 7134292
Download
RBU 90 650 A4 / 7134294
Download
RBU 90 660 A4 / 7134296
Download
Downloads

Datenblatt

RBU 90 640 A4 / 7134292, 0.10MB, pdf
Download
RBU 90 660 A4 / 7134296, 0.10MB, pdf
Download
RBU 90 650 A4 / 7134294, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren